Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB

Alta precisão e dinâmica para regulagem de pressão compacta em baixa vazão e para faixas de pressão de -1 bar a 6 bar. Ideal para muitos setores, como o de eletrônicos e semicondutores, Life Science, têxteis e produção de baterias.
  • Regular o vácuo e/ou a sobrepressão com uma única válvula
  • Regulagem de pressão altamente dinâmica para baixas vazões
  • Desempenho máximo e, opcionalmente, disponível com interface IO-Link®
  • Disponível como válvula in-line ou válvula de placa de conexão
  • Recursos adicionais do IO-Link®: parâmetros de controle personalizáveis, diagnóstico, calibração de 2 pontos etc.
  • Operação silenciosa e baixa geração de calor
  • Tempos muito curtos de comutação
  • Operação sustentável graças ao nível de pressão mais baixo e ao controle eficiente