Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-NPT
A nova dimensão na área das válvulas reguladoras de pressão proporcionais. Para cada aplicação, os parâmetros adequados – simplesmente a característica de regulagem adequada de 3 Presets por pressão de botão. Regular com segurança – através do circuito de regulagem de dois níveis com Multi Sensor Control.
- Regulador de pressão pré-controlado
- Controle multissensor (controle em cascata)
- Três predefinições do regulador para um rápido comissionamento
- Integração no terminal de válvulas MPA
- Interface do usuário com indicadores LED, display de LCD, botões de ajuste/seleção
- Sensor de pressão integrado
- Conexão elétrica por conector macho, tipo de construção redonda, 8 pinos, M12 ou ligação em rede de terminais
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle