Conexão rápida roscada NPQH
A niquelagem química provê superfícies resistentes à abrasão e adequadas para alimentos - e multiplica as possibilidades da conexão rápida roscada NPQH em combinação com diversos tubos flexíveis: adequação para alimentos, resistência ao calor até 150 °C, retardo de chamas e compatibilidade com pressões elevadas.
- Conexão de latão, níquel químico
- Alta resistência à corrosão e resistência química
- Alta resistência à temperatura e pressão
- Adequação para alimentos, consulte www.festo.com/certificates/NPQH
- Meios de operação: ar comprimido, vácuo, água. Água de acordo com a declaração do fabricante, ver www.festo.com/certificates/NPQH
- Forma reta, forma em L, forma em T, forma em Y, união passamuro