Conexão rápida roscada em aço inoxidável NPQR
Conexão rápida roscada robusta NPQR em aço inoxidável: com poucas bordas suscetíveis a acúmulo de sujeira e alta resistência contra a maioria dos fluidos, é ideal para a indústria de alimentos. Também para outras aplicações na indústria de processos, fabricação de baterias ou indústria automobilística.
- Limpeza fácil, devido à junta tórica compartimentada e o número reduzido de bordas sujas
- Relação custo-benefício ideal, perfeito para aplicações de uma só fonte
- Mais elevada resistência à corrosão (classe de resistência à corrosão 4 conforme a norma 940 070 da Festo) e resistência a produtos químicos
- Alta resistência térmica
- Aço inoxidável
- Meios de operação de ar comprimido, vácuo, (água)
- Forma reta, forma em L, forma em T, forma em Y, união passamuro