Sistema I/O remoto CPX-AP-L
Os novos módulos de I/O CPX-AP-L e IP20 podem ser perfeitamente integrados ao sistema CPX-AP, incluindo a tecnologia de válvulas. Para uma rede de ponta a ponta e integração econômica de sensores e atuadores, como sensores magnéticos de proximidade e válvulas individuais.
- Sistema de I/O descentralizado e leve em IP20
- Sistema IO remoto altamente flexível com o mais alto desempenho
- Combinação escalável e simples do CPX-AP-I e CPX-AP-A para formar um sistema em rede
- A conectividade contínua, incluindo opções de diagnóstico ampliadas, aumenta a disponibilidade e a produtividade das máquinas
- Integração simples no controlador programável de sua escolha: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Sistema robusto de I/O remoto que interliga, de forma flexível, 80 módulos em tempo real a uma taxa de dados de 200 Mbaud
- Comprimentos de cabo de até 50 m entre cada módulo permitem sistemas com enormes dimensões
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle
- Observar o seguinte: Os conectores necessários devem ser adquiridos separadamente