O SDAC-MHS fornece feedback sem contato da posição do pistão de atuadores que podem ser detectados magneticamente. O SDAC-MHS está disponível na versão IO-Link ou com uma saída analógica clássica de 0 ... 10 V.
1. Como sensor de posição, fornece um sinal de saída proporcional ao deslocamento na faixa de detecção, disponibilizado no padrão de comunicação IO-Link. Além disso, 4 canais podem ser programados como sensores magnéticos de proximidade, comparadores de janela ou comparadores de histerese via IO-Link.
2. Como sensor magnético de proximidade programável, o SDAC-MHS fornece feedback binário da posição do pistão. Um sinal de saída de 24 V é usado como padrão. Dois pontos de comutação do sensor magnético de proximidade podem ser programados na faixa de detecção por meio de um botão de operação capacitivo - diretamente no produto. O ajuste do sensor com o botão de aprendizagem é muito mais rápido do que o ajuste manual de dois sensores magnéticos de proximidade. Visto que é possível programar PNP/NPN/NA/NF diretamente no produto, a quantidade de códigos e versões que precisam ser mantidos à mão é significativamente reduzida.
Graças ao seu design muito pequeno, o SDAC-MHS é a solução ideal para garras, cilindros compactos e todas as aplicações com pouco espaço de instalação.