Atuadores de parada DFSP
Cilindro de passos padrão no desenho do perno ou do rolete.
- Versão de pivô com ou sem segurança antigiro, com ou sem rosca fêmea
- Versão com roletes com antigiro
- Construção compacta
- Ranhuras do sensor em 3 lados
- Vida útil prolongada resultante do bom amortecimento e passagem robusta da haste
- Suporte de peças de trabalho, paletes e embalagens param de forma segura com peso de até 90 kg