Garra de três pontos HGDD
Para ambientes difíceis: uma garra pneumática completamente vedada. Possível aderência exterior e interior.
- Garra precisa com movimentos cêntricos apesar do torque elevado
- Totalmente vedado, portanto, ideal para ambientes agressivos
- 5 tamanhos com até 12 mm de curso
- Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
- Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de abertura (NA) ou fechamento (NF)
- Adequado como garra externa e interna