Sensor de posição SDAT-MHS

Sensor de posição para ranhura em T, pode ser utilizado por cima, programável, solução padrão universal.
  • Princípio de medição: Hall magnético
  • Áreas de registro de 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Saída analógica 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA
  • Saída de comutação IO-Link programável
  • Aparafusado, inserido pela parte de cima da ranhura
  • Indicação de estado com LED
  • Comprimento do cabo 0,3 m
  • Adequado para ranhura T