• Produtos
  • Downloads

Soluções de transmissão para atuadores grandes e pequenos

Seja na supervisão de processos de aparafusamento, rebitagem, solda por ultrassom, prensagem e fixação, ou na detecção de objetos, a posição do pistão deve ser registrada sempre com precisão de repetição. Para isso, existe agora uma alternativa econômica aos custosos sistemas de medição de curso ou aos potenciômetros mecânicos: o SDAT-MHS programável para a resposta analógica

Seguro e preciso

As 5 faixas de detecção do transmissor de posição correspondem aos cursos mais frequentes dos cilindros da Festo. Dessa forma, o SDAT-MHS registra os cursos na totalidade sem precisar se estender sobre os cilindros. Por outro lado, a sua faixa de detecção também não é mais curta do que o curso. Efeito de saída: o SDAT-MHS registra as longitudes de curso complexas, incluindo as posições finais. Sensores cilíndricos adicionais são desnecessários.

Alto desempenho

A saída de corrente analógica ou de tensão analógica, a saída de comutação e o IO-Link se combinam em um único dispositivo. Dessa maneira, com apenas um controlador os usuários desfrutam da máxima flexibilidade no momento de escolher o processamento do sinal.

Simplesmente econômico

Por meio de uma simples interface gráfica de usuário no modo IO-Link, é possível programar até 4 canais, cada um como sensor de cilíndrico, comparador de janela ou comparador de histerese. Dessa forma, praticamente qualquer aplicação pode funcionar sem ser necessário programar a saída analógica no CLP.

Destaques técnicos apresentados pelo Product Manager

Conheça as inúmeras vantagens da linha de transmissores de posição SDAT-MHS no vídeo: