Vacuômetro VAM, FVAM
Manómetro de acordo com DIN EN 837-1 para a instalação do painel frontal ou de linha. Com faixa de exibição até -1 bar / -30 HG.
- Versões com base em EN 837-1, opcionalmente com faixa vermelho-verde
- Conexão pneumática por meio da rosca R ou G
- Escala única ou dupla
- Unidades de indicação bar, em Hg, psi