Para sistema de I/O remotas CPX-AP-I

Com o novo sistema de I/O CPX-AP-I, em IP65/IP67, módulos de I/O poderosos e conexões de terminal de válvulas existentes podem ser integrados aos sistemas de host mais importantes – incluindo IO-Link Master.
  • Sistema de I/O descentralizado e leve em IP65/IP67
  • Sistema IO remoto altamente flexível com o mais alto desempenho
  • Combinação expansível e fácil do CPX-AP-I e do CPX-AP-A para formar um sistema integrado
  • A conectividade contínua, incluindo opções de diagnóstico ampliadas, aumenta a disponibilidade e a produtividade das máquinas
  • Integração fácil no sistema de controle de sua escolha: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • Módulo para IO-Link disponível
  • Sistema robusto de I/O remoto que interliga, de forma flexível, 80 módulos em tempo real a uma taxa de dados de 200 Mbaud
  • Comprimentos de cabo de até 50 m entre cada módulo permitem sistemas com enormes dimensões
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle