Separador de condensado MS9-LWS
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Largura do módulo 90 mm
- Não é necessário substituir os elementos filtrantes
- Separação de condensados consistentemente elevada (99%) até o fluxo máximo
- Opcionalmente com purga de condensados completamente automática ou completamente automática, controlada eletricamente