Flow sensor SFAE
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
- Smart IO-Link® communication for efficient remote parameterization
- Compact size with a grid width of only 10mm
- Light emitting diode display for percentage flow rate indication
- Adjustable analog voltage output
- Intuitive one-button operation and teach-in
- Switching outputs (PNP/NPN, NO/NC)
New