Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

1002510

Code EAN (GTIN) 4052568226114

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
28 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar
Diamètre nominal
43 mm