Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
1002513
Code EAN (GTIN) 4052568226145
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
3.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 40 bar
Diamètre nominal
13 mm