Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-N12-120-H3B1-50-16
1002533
Code EAN (GTIN) 4052568226336
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
3.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
12 mm