Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8

1002541

Code EAN (GTIN) 4052568226411

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
23 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8 bar
Diamètre nominal
35 mm