Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10
1002550
Code EAN (GTIN) 4052568226503
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
11 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 10 bar
Diamètre nominal
24 mm