Bobine BMSFW-120/60
104080
Code EAN (GTIN) 4052568307516
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
120 V CA : 60 Hz, puissance d'appel 10,0 VA, puissance de maintien 8 VA
Degré de protection
IP65