Cellule OU OS-1/4-NPT

10413

Code EAN (GTIN) 4052568303617

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction OU
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1170 l/min
Pression de service
1 bar - 10 bar
Mode de fixation
avec trou débouchant