Raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-6

11974

Code EAN (GTIN) 4052568021399

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
4.8 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C