Bobine MSN1W-230AC-OD

123062

Code EAN (GTIN) 4052568023539

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
serré - avec pince de maintien - avec accessoires
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 7,5 VA, puissance de maintien 5,0 VA - 230 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 5,0 VA, puissance de maintien 3,7 VA
Degré de protection
IP65