Limiteur de débit unidirectionnel de précision GRP-160-PK-4

12961

Code EAN (GTIN) 4052568112097

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur anti-retour
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
75.8 l/min
Raccord pneumatique 1
PK-4
Elément de réglage
Bouton tournant gradué