Distributeur à douille coulissante manuelle VBOH-32-G14
1302994
Code EAN (GTIN) 4052568105372
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1675 l/min
Dimension modulaire
31 mm
Pression de service
-0.95 bar - 12 bar