Raccord enfichable QSM-M3-5/32-I-U-M

130592

Code EAN (GTIN) 4052568309534

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M3
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/32"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.499 mm