Pince à soufflet DHEB-10-E-D-E-P

1320788

Code EAN (GTIN) 4052568230081

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
20 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
40 ms
Diamètre min. à saisir
10.5 mm
Diamètre max. à saisir
14 mm
Valeur indicative de charge utile
0.1 kg