Pince à soufflet DHEB-27-E-U-E-P

1320837

Code EAN (GTIN) 4052568230579

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
30 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
60 ms
Diamètre min. à saisir
28 mm
Diamètre max. à saisir
37 mm
Valeur indicative de charge utile
0.45 kg