Limiteur de débit de précision GRPO-160-PK-4

13230

Code EAN (GTIN) 4052568112110

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
75.8 l/min
Raccord pneumatique 1
PK-4
Pression de service
0 bar - 8 bar
Elément de réglage
Bouton tournant gradué