Cartridge QSPKG10-6

132623

Code EAN (GTIN) 4052568028060

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
3.7 mm