Raccord enfichable QSM-M3-3-I-R-100

132914

Code EAN (GTIN) 4052568028503

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M3
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
1.6 mm