Tuyau plastique PUN-H-2X0,4-NT

133038

Code EAN (GTIN) 4052568029210

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
2 mm
Ø intérieur
1.2 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C