Silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-M5-P

133140

Code EAN (GTIN) 4052568030209

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction réducteur de pression acoustique
Débit normal 6 -> 0 bar
0 l/min - 80 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Pression de service
0 bar - 10 bar
Elément de réglage
Vis moletée