Ventouse VASB-40-1/4-SI-B

1372910

Code EAN (GTIN) 4052568061876

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
40 mm
Diamètre d'aspiration efficace
32.5 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)