Vérin normalisé DSBC-32-200-PPSA-N3
1376474
Code EAN (GTIN) 4052568231743
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
200 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course