Vérin normalisé DSBC-40-40-PPVA-N3
1376657
Code EAN (GTIN) 4052568016685
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés