Ventouse VAS-8-M5-SI-B
1377781
Code EAN (GTIN) 4052568061937
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
8 mm
Diamètre d'aspiration efficace
6.8 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)