Ventouse VAS-55-1/4-SI-B

1379348

Code EAN (GTIN) 4052568061944

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
55 mm
Diamètre d'aspiration efficace
44.7 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)