Ventouse VAS-10-M5-SI-B
1385610
Code EAN (GTIN) 4052568061968
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
10 mm
Diamètre d'aspiration efficace
8.2 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)