Ventouse VAS-15-1/8-PUR-B

1396087

Code EAN (GTIN) 4052568062057

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
15 mm
Diamètre d'aspiration efficace
12.4 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
PUR