Vérin plat DZH-50-80-PPV-A

14066

Code EAN (GTIN) 4052568112349

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés