Vérin plat DZH-63-100-PPV-A
14078
Code EAN (GTIN) 4052568112417
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés