Vérin normalisé ESNU-20- -P-A

14319

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
169 N
Course
1 mm - 50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés