Vérin normalisé DSNU-16- -PPV-A

14320

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
1 mm - 200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés