Vérin cartouche EGZ-16-10

15040

Code EAN (GTIN) 4052568002824

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
109 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement