Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de proximité SMEO-1-S-24-B

150847

Code EAN (GTIN) 4052568069827

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
0 V - 30 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Sortie de commutation
avec contact bipolaire