Vérin plat DZH-16-40-PPV-A
151146
Code EAN (GTIN) 4052568116903
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés