Vérin plat DZH-16-50-PPV-A
151147
Code EAN (GTIN) 4052568116910
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés