Vérin plat DZH-16-80-PPV-A

151148

Code EAN (GTIN) 4052568116927

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés