Vérin plat DZH-16-100-PPV-A

151149

Code EAN (GTIN) 4052568116934

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés